TPS54020EVM-082

TPS54020EVM-082

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS54020EVM-082 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54020 10A Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter.

특징
  • 5V to 15V Input Range
  • 10A Output Current
  • 200kHz to 1.2MHz Switching Frequency
  • Current Limit: Hiccup Mode
  • 0.6V Voltage Reference with ±1% Accuracy
  • Programmable UVLO
  • Power Good
  • Prebias Start-up
DC/DC 컨버터
TPS54020 — 위상차 동기화를 지원하는 4.5V~17V, 10A 동기식 SWIFT™ 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54020EVM-082 — 10A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54020EVM-082 — 10A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54020 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 11. 1
인증서 TPS54020EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 HotRod QFN Application Note 2014. 4. 9
아날로그 디자인 학술지 Designing a negative boost converter from a standard positive buck converter 2013. 4. 16