TPS5402EVM

TPS5402EVM

지금 주문하기

개요

The TPS5402EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS5402 non-synchronous step-down SWIFT™ converter. The EVM converts a 3.5-V to 28-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers up to 1.7 A. The TPS5402EVM is designed with an external fixed switching frequency, ranging from 50 kHz to 1.1 MHz.

특징
  • 3.5-V to 28-V input voltage range
  • >80% Efficiency at 10-mA loading due to pulse-skipping eco-mode
  • Up to 1.7-A maximum continuous output loading current
  • Adjustable output
DC/DC 컨버터
TPS5402 — MOSFET가 통합된 3.5V~28V 입력, 1.7A 출력, 비동기 스텝다운 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS5402EVM — TPS5402 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS5402EVM — TPS5402 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS5402EVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 11. 1
인증서 TPS5402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2