TPS5405EVM

TPS5405EVM

지금 주문하기

개요

The TPS5405 is designed to provide fixed 5-V output and 2-A continuous current with an operational range of 6.5 V to 28 V and an external set switching frequency ranging from 50 kHz to 1.1 MHz.

  • Fixed 5-V Output
  • 6.5-V to 28-V Wide Input Voltage Range
  • Up to 2-A Maximum Continuous Output Loading Current
  • Pulse Skipping Mode to Achieve High Light Load Efficiency
  • Over 80% Efficiency at 10-mA Loading
  • Adjustable 50-kHz to 1.1-MHz Switching Frequency
    • Set by an External Resistor (Leave pin ROSC floating. Set frequency to 120 kHz and ground connection to 70 kHz)
  • Peak Current-Mode Control
  • Cycle-by-Cycle Over Current Protection
  • Switching Node Anti-Ringing to Ease EMI Issue
  • External Soft Start

DC/DC 컨버터
TPS5405 — 통합 MOSFET을 지원하는 6.5V~28V 입력, 5V 고정 출력 2A 스텝다운 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS5405EVM — TPS5405 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS5405EVM — TPS5405 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS5405 Evaluation Module User Guide 2012. 5. 23
인증서 TPS5405EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2