TPS54062EVM-695

TPS54062EVM-695

지금 주문하기

개요

The TPS54062EVM-695 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54062 Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The TPS54062EVM-695 operates from an 8V to 60V input (24V nominal) and provides a 3.3V output at 50mA.

특징
  • 4.7V to 60V Input Supply Voltage
  • Integrated High Side N-Channel MOSFET
  • Integrated Low Side N-Channel MOSFET
  • Fixed Frequency Peak Current Mode Control
  • 1.4 uA Shutdown Current
  • 90uA No Load Quiescent Operating Current
  • Enable with Hysteresis (for Adjustable Input Voltage UVLO)
  • 100kHz to 1.5MHz Adjustable Switching Frequency with RT
  • Synchronizes to External Clock
  • Low Drop Out, 98% max. Duty Cycle
  • 0.8V Internal Voltage Reference
  • 2% Reference Over Temperature
  • Cycle by Cycle Current Limit, Thermal and Frequency Fold Back Protection
  • Internal Slow Start
DC/DC 컨버터
TPS54062 낮은 IQ를 지원하는 4.7V~60V 입력, 50mA 동기식 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54062EVM-695 — TPS54062 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54062EVM-695 TPS54062 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54062EVM-695, 0.05-A, SWIFT(TM) Regulator Evaluation Module (Rev. A) 2012. 2. 15
인증서 TPS54062EVM-695 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2