TPS5410EVM-203

TPS5410EVM-203

지금 주문하기

개요

The TPS5410EVM-203 evaluation module allows the designer to evaluate two different configurations of the TPS5410 SWIFT DC/DC converter on the same PCB over a wide input voltage range. The first design is a 14.5 to 36 V input to 12 V output at 1 A using a 47 µF tantalum output capacitor. The second design is a 7 to 36 V input to 5 V output at 1 A using two 47 µF ceramic capacitors. Both step-down converters operate independently. The output voltages can be easily adjusted by changing a resistor divider. Please see the User's Guide (SLVU185) for more information. The TPS5410 is ideal for a wide range of consumer electronics and industrial applications with an input voltage requirement of 5.5 V to 36 V.

특징
  • Internally compensated for lower parts count
  • 500 kHz switching frequency allows smaller filter components
  • Greater than 90% efficiency
  • 2% regulation accuracy
DC/DC 컨버터
TPS5410 — 5.5V~36V 입력, 1A, 500kHz 스텝다운 컨버터 TPS5410-Q1 — 차량용 5.5V~36V, 500kHz 고정 주파수 1A 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS5410EVM-203 — 1A 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS5410EVM-203 — 1A 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS5410EVM-203 1-A Regulator EVM 2006. 9. 1
인증서 TPS5410EVM-203 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2