TPS54160EVM-230

TPS54160EVM-230

지금 주문하기

개요

The TPS54160EVM-230 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation andperformance of the TPS54160 DC/DC converter. This converter is a wide input voltage (3.5 - 60V), 2.5MHz, non-synchronous, externally compensated, step down converter capable of 1.5A of output current.The TPS54160EVM-230 provides two independent DC/DC converters based on the TPS54160. Theconverter at the top of the board (top converter) is designed to operate from a nominal 42VDC ±25% input voltage source. This input voltage range is typical for input supplies derived from rectified 24VAC sources.The top converter provides a 5.0V output and up to 1.5A of output current. The top converter highlights a small solution size by using 0402 components with the minimum number of parts needed to provide a fully functional DC/DC converter complete with a programmed enable/disable voltage and soft start features.The converter at the bottom of the board (bottom converter) is designed to operate from 6.0V to 60V, the maximum recommended input voltage the TPS54160. The bottom converter provides a 3.3V output with up to 1.5A of output current. The bottom converter has additional component footprints that can be used by the designer to implement a variety of TPS54160 solutions.

DC/DC 컨버터
TPS54160 — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~60V 입력, 1.5A 스텝다운 컨버터 TPS54160A — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~60V 입력, 1.5A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54160EVM-230 — TPS54160 42V 입력, 5V 출력, 1.5A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54160EVM-230 — TPS54160 42V 입력, 5V 출력, 1.5A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54160EVM-230 2008. 10. 7
인증서 TPS54160EVM-230 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2