TPS54200EVM-818

TPS54200EVM-818

지금 주문하기

개요

TPS54200은 MOSFET이 통합된 28V, 1.5A, 동기 모놀리식 벅 LED 드라이버입니다. TPS54200은 MOSFET 통합, SOT23-6 패키지의 내부 보상, 전류 모드 제어를 구현하여 외부 부품 수를 줄여 소형 설계를 가능하게 합니다. PWM 핀을 사용하면 아날로그 조광 모드와 PWM 조광 모드가 모두 구현됩니다. 딥 조광 기능은 최소 1%의 조광비를 지원합니다. 안전을 위해 LED 개방/단락 보호, 감지 저항 개방/단락 보호 및 장치 열 보호와 같은 보호 기능이 구현되어 있습니다. LED를 과전류 손상으로부터 보호하기 위해 과전류가 감지되면 드라이버가 종료되고 래치됩니다.

특징
  • 1.5A 연속 출력 전류를 위한 두 개의 150mΩ/70mΩ MOSFET
  • 아날로그/PWM 조광 모드의 200mV/100mV 내부 전압 레퍼런스
  • 1%의 낮은 PWM 입력을 통한 정밀 아날로그 조광
  • LED 개방/단락 보호
  • 감지 저항 개방/단락 보호
조명 LED 드라이버
TPS54200 — 4.5V~28v 입력 전압, 동기 벅 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54200EVM-818 — TPS54200 Synchronous Buck WLED Driver Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54200EVM-818 — TPS54200 Synchronous Buck WLED Driver Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54200EVM-818 Buck LED Driver Evaluation Module 2016. 10. 17
인증서 TPS54200EVM-818 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2