TPS54201EVM-818

TPS54201 4.5V~28V 입력 전압, 동기 벅 LED 드라이버 평가 모듈

TPS54201EVM-818

지금 주문하기

개요

TPS54201EVM-818 평가 모듈(EVM)을 이용해 설계자는 고전류 LED 드라이버 용도로 설계된 TPS54201 동기 벅 스위칭 레귤레이터의 작동 및 성능을 평가할 수 있습니다. TPS54201은 1.5A 동기식 벅 LED 드라이버로, 넓은 입력 전압 범위(4.5V~28V)를 가지고 있고, PWM 입력으로 구현되는 딥 아날로그 모드 조광(1%~100%), PWM 모드 조광 기능이 포함되어 있습니다. 안전을 위해 LED 개방/단락 보호, 감지 저항 개방/단락 보호 및 장치 열 보호와 같은 여러 종류의 보호 기능이 구현되어 있습니다. 과전류 손상으로부터 LED를 보호하기 위해 과전류가 감지되면 드라이버가 히컵 보호 모드로 들어갑니다.

특징
  • 1.5A 연속 출력 전류용 150mΩ/70mΩ MOSFET 2개
  • 아날로그/PWM 조광 모드의 200mV/100mV 내부 전압 레퍼런스
  • 1%의 낮은 아날로그 및 PWM 입력을 통한 정밀 아날로그 조광
  • LED 개방/단락 보호
  • 감지 저항 개방/단락 보호
조명 LED 드라이버
TPS54201 4.5V~28v 입력 전압, 동기 벅 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54201EVM-818 — TPS54201 4.5V-to-28V Input Voltage, Synchronous Buck LED Driver Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54201EVM-818 TPS54201 4.5V-to-28V Input Voltage, Synchronous Buck LED Driver Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54201EVM-818 28-V 1.5-A Buck LED Driver Evaluation Module User's Guide 2017. 2. 27
인증서 TPS54201EVM-818 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Power and Dimming LED with TPS54200 and TPS54201 2017. 4. 25