TPS542021EVM

TPS542021 평가 모듈

TPS542021EVM

지금 주문하기

개요

TPS542021 평가 모듈(EVM)은 SOT236 패키지의 간단하고 사용이 편리한 2A 동기 스텝다운 컨버터입니다. TPS542021EVM은 TPS542021 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS542021EVM은 5V~30V 입력, 24V 정격으로 작동하며 2A에서 5V 출력을 제공합니다. 이 EVM에는 피드백 루프 측정을 위한 AC 신호 주입 터미널도 포함되어 있습니다.

특징
  • 4.5V ~ 30V 입력 전압 범위
  • 조정 가능한 출력 전압
  • 2A 연속 출력 전류 용량
  • 전손실 지원
  • 경부하에서 에코 모드
DC/DC 컨버터
TPS542021 4.5V~30V 입력, 2A, 500kHz 동기식 벅 컨버터 TPS542025 4.5V~30V 입력, 2A, 500kHz 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
수량 한정

TPS542021EVM은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS542021EVM — TPS542021 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS542021EVM TPS542021 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS542021 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025. 1. 22
인증서 TPS542021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 12. 16