TPS54202EVM-716

TPS54202EVM-716

지금 주문하기

개요

TPS54202EVM-716은 TPS54202 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 평가를 위한 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. 이 EVM은 8V~28V 입력 전압을 조절된 5V 출력 전압으로 변환하여 최대 2A를 제공합니다. 솔루션은 40μA의 초저 정동작 공급 전류(IQ)를 제공하고 MOSFET, 내부 보상을 통합하고 전류 모드 제어를 구현하여 외부 부품 수를 줄이기 때문에 설계 크기가 작아집니다. 통합형 148mΩ/78mΩ MOSFET, 낮은 정동작 공급 전류 및 저부하 시 펄스 스킵을 통해 94.06% 효율성이 최대화됩니다. 인에이블 핀을 사용하여 셧다운 모드에 진입함으로써 셧다운 공급 전류가 2μA로 감소합니다.

특징
  • 8V~28V 입력 전압 범위
  • 40μA 초저 정동작 공급 전류(IQ)
  • 94.06% 효율(VIN = 12 V, IO = 1 A)
  • 0.6V 내부 전압 레퍼런스
  • 2μA 셧다운 정동작 전류
  • 펄스 스킵 에코모드를 지원하여 저부하 시 효율 우수
  • 사전 바이어스 출력으로 단조성 시동
  • 2A 연속 출력 전류용 동기식 148mΩ 및 78mΩ MOSFET
DC/DC 컨버터
TPS54202 — 4.5V~28V 입력, 2A 출력, EMI 친화적 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54202EVM-716 — TPS54202 2A Output, Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54202EVM-716 — TPS54202 2A Output, Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54202 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 10. 29
인증서 TPS54202EVM-716 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2