TPS54202HEVM-716

TPS54202HEVM-716

지금 주문하기

개요

TPS54202HEVM-716은 TPS54202H 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 평가를 위한 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. EVM은 4.2V~28V 입력 전압을 조절된 5V 출력 전압으로 변환하여 최대 2A를 제공합니다. TPS54202H는 MOSFET, 내부 보상을 통합하고 전류 모드 제어를 구현하여 외부 부품 수를 줄이기 때문에 설계 크기를 줄일 수 있습니다. 통합형 148mΩ/78mΩ MOSFET, 낮은 정동작 공급 전류 및 저부하 시 펄스 스킵을 제공하여 효율성이 극대화됩니다. 인에이블 핀을 사용하여 셧다운 모드에 진입함으로써 셧다운 공급 전류가 2μA로 감소합니다.

특징
  • 4.2V~28V 입력 전압 범위
  • 40μA 초저 정동작 공급 전류(IQ)
  • 94.06% 효율(VIN = 12V, IO = 1A)
  • 0.6V 내부 전압 레퍼런스
  • 2μA 셧다운 정동작 전류
  • 펄스 스킵 에코모드를 지원하여 저부하 시 효율 우수
  • 사전 바이어스 출력으로 단조성 시동
  • 2A 연속 출력 전류용 동기식 148mΩ 및 78mΩ MOSFET
DC/DC 컨버터
TPS54202H — 4.5V~28V 입력, 2A 출력, 동기식 스텝다운 전압 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54202HEVM-716 — TPS54202H 2A Output, Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54202HEVM-716 — TPS54202H 2A Output, Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54202H Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 10. 29
인증서 TPS54202HEVM-716 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2