TPS54218EVM-511

TPS54218EVM-511

지금 주문하기

개요

The TPS54218EVM-511 evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54218 regulator. The TPS54218EVM-511 is designed to provide up to 2A output current, from an input voltage of 3V to 6V (Vin start= 3.1V). The switching frequency is externally set at a nominal 1000 kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54218 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allow the TPS54218 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54218 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 7 V for the TPS54218EVM-511.

DC/DC 컨버터
TPS54218 — 2.95V~6V 입력, 2A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54218EVM-511 — TPS54218 6V 입력, 1.8V 출력, 2A SWIFT­™ 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54218EVM-511 — TPS54218 6V 입력, 1.8V 출력, 2A SWIFT­™ 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54218EVM-511 2-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2009. 9. 23
인증서 TPS54218EVM-511 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2