TPS54225EVM-538

TPS54225EVM-538

지금 주문하기

개요

The TPS54225EVM-538 evaluation module is a single synchronous buck converter providing 1.05V at 2A from 5V to 17V input. The user’s guide describes the TPS54225EVM-538 performance. The TPS54225 is a single, adaptive on-time D-CAP2™ mode synchronous buck converter requiring a very low external component count. The D-CAP2™ control circuit is optimized for low ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP or ceramic types and features fast transient response with no external compensation. The switching frequency is internally set at a nominal 700 kHz. The high-side and low-sideswitching MOSFETs are incorporated inside the TPS54225 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allow the TPS54225 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The TPS54225 dc/dc synchronous converter is designed to provide up to a 2-A output from an input control voltage source of 4.5V to 18Vand an input power voltage source of 2V to 18V. The output voltage range is from 0.76V to 5.5V.

DC/DC 컨버터
TPS54225 — HTSSOP 패키지, 4.5~18V 입력, 2A 동기형 스텝다운 컨버터 TPS54225-Q1 — 오토모티브 4.5V~18V, 2A 동기 벅 컨버터(DCAP2 모드 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54225EVM-538 — 동기 스텝다운 DCAP2 모드 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54225EVM-538 — 동기 스텝다운 DCAP2 모드 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54225 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 10. 27
인증서 TPS54225EVM-538 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2