TPS54227EVM-686

TPS54227 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

TPS54227EVM-686

지금 주문하기

개요

The TPS54227EVM-686 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54227 synchronous step-down converter. The TPS54227EVM-686 operates from a 4.5-V to 18-V input and provides a 1.05-V output up to 2-A load. The main control loop of TPS54227 uses D-CAP2™ mode control, which provides a very fast transient response without the need for external components in phase compensation.

특징
  • Fast load transient response
  • Low output ripple and allows ceramic output capacitor
  • Highly efficient integrated MOSFETs optimized for low duty cycle applications
  • Adjustable soft start
  • Pre-biased soft start
  • 700-kHz switching frequency operation
DC/DC 컨버터
TPS54227 4.5V~18V 입력, 2A 동기형 스텝다운 컨버터(HSOP 및 VSON 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54227EVM-686 — TPS54227 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54227EVM-686 TPS54227 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54227 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 10. 27
인증서 TPS54227EVM-686 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2