TPS54228EVM-686

저부하 효율성을 지원하는 TPS54228 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

TPS54228EVM-686

지금 주문하기

개요

The TPS54228EVM-686 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54228 synchronous step-down converter with light load efficiency. The TPS54228EVM-686 operates from a 4.5V to 18V input and provides a 1.05V output at 2A.

특징
  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide Vin Input Voltage Range: 4.5V to 18V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 7.0 V
  • Highly Efficient Integrated FETs Optimized for Lower Duty Cycle Applications - 160mOhm (High Side) and 110mOhm (Low Side)
  • High Efficiency, less than 10uA at shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft start
  • Pre-Biased Soft Start
  • 700kHz Switching Frequency (fsw)
  • Cycle by Cycle Over-Current Limit
  • Auto Skip mode
DC/DC 컨버터
TPS54228 Eco-mode™를 지원하는 4.5V~18V 입력, 2A 동기식 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54228EVM-686 — 저부하 효율성을 지원하는 TPS54228 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54228EVM-686 저부하 효율성을 지원하는 TPS54228 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54228 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 10. 27
인증서 TPS54228EVM-686 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2