TPS54231EVM-372

TPS54231EVM-372

지금 주문하기

개요

The TPS54231EVM-372 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54231 synchronous step-down SWIFT™ converter. The EVM converts a 7-V to 28-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers up to 2 A. The switching frequency is internally set at a nominal 570 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54231 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54231 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54231 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs.

특징
  • 7-V to 28-V input voltage range
  • 92.7% efficiency (VIN = 7 V, IO = 0.5 A)
  • High efficiency at light loads with pulse-skipping eco-mode
  • Fixed 570-kHz switching frequency
  • Integrated 80-mΩ high-side MOSFET supports up to 2-A continuous output current
DC/DC 컨버터
TPS54231 — Eco-Mode™를 지원하는 3.5~28V 입력, 2A, 570kHz 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54231EVM-372 — TPS54231 28V 입력, 3.3V 출력, 2A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54231EVM-372 — TPS54231 28V 입력, 3.3V 출력, 2A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 10. 26
인증서 TPS54231EVM-372 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2