TPS54233EVM-373

TPS54233EVM-373

지금 주문하기

개요

The TPS54233 dc/dc converter is designed to provide up to a 2 A output from an input voltage source of 3.5 V to 28 V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1 of the User Guide. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that maybe achieved when designing with the TPS54233 regulator. The switching frequency is internally set at a nominal 300 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54233 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54233 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54233 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 30 V for the TPS54233EVM-373.

DC/DC 컨버터
TPS54233 — Eco-Mode를 지원하는 3.5~28V 입력, 2A, 300kHz 스텝다운 컨버터 TPS54233-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~28V, 300kHz 고정 주파수 2A 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54233EVM-373 — 에코 모드를 지원하는 TPS54233 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54233EVM-373 — 에코 모드를 지원하는 TPS54233 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54233 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 10. 26
인증서 TPS54233EVM-373 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2