TPS54294EVM-057

TPS54294EVM-057

지금 주문하기

개요

The TPS54294EVM-057 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54294 Dual 2A Output, Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The EVM operates from a 4.5V to 18V input and generates output voltages of 1.5V and 3.3V with a switch current limit of 2A minimum.

특징
  • D-CAP2 Mode Control
  • Synchronous Buck Converter
  • Fixed SW Frequency: 700kHz
  • Integrated High-Side and Low-Side FET
  • Wide Vin1 Input Range: 4.5V - 18V (CH1)
  • Wide Vin2 Input Range: 2.0V - 18V (CH2)
  • Fixed Soft Start
  • 2A / 2A Output Current
DC/DC 컨버터
TPS54294 — 1ms 고정 소프트 스타트를 지원하는 4.5V~18V 입력, 듀얼 2A 출력, 동기형 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54294EVM-057 — Evaluation Module for TPS54294 Synchronous Step-Down SWIFT Converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54294EVM-057 — Evaluation Module for TPS54294 Synchronous Step-Down SWIFT Converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54294 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 10. 12
인증서 TPS54294EVM-057 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2