TPS54295EVM-057

TPS54295EVM-057

지금 주문하기

개요

The TPS54295EVM-057 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54295 Dual 2A Output, Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The EVM operates from a 4.5V to 18V input and generates output voltages of 1.5V and 3.3V with a switch current limit of 2A minimum.

특징
  • D-CAP2 Mode Control
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 18V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 7.0V
  • Low-Side RDS(on) Loss-Less Current Sensing
  • Adjustable Soft Start
  • Non-Sinking Pre-Biased Soft Start
  • 700kHz Switching Frequency
  • Optimized Efficiency at Light and Heavy Loads with Auto-Skip Function
  • Cycle-by-Cycle Over-Current Limiting Control
  • OCL/OVP/UVP/UVLO/TSD Protections
  • Adaptive Gate Drivers with Integrated Boost PMOS Switch
DC/DC 컨버터
TPS54295 — 조정 가능 소프트 스타트를 지원하는 4.5V~18V 입력, 듀얼 2A 출력, 동기형 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54295EVM-057 — TPS54295 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54295EVM-057 — TPS54295 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54295 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 10. 12
인증서 TPS54295EVM-057 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2