TPS542A50EVM-059

TPS542A50EVM-059

지금 주문하기

개요

사용자는 TPS542A50EVM-059 평가 모듈(EVM)을 통해 TPS542A50를 평가할 수 있습니다. TPS542A50는 MOSFET이 통합된 비보상 외부 동기 벅 컨버터를 갖춘 고정 주파수입니다. 최대 15A, 12V 입력 버스에서 고정 1V 출력을 제공합니다.

특징
  • 차동 원격 감지
  • I2C 통신
  • 외부 보상 네트워크 설계 없음
  • 400kHz~2.2MHz의 선택 가능한 스위칭 주파수
  • 외부 클록과 동기화
DC/DC 컨버터
TPS542A50 — I2C 인터페이스가 포함된 4V~18V 입력, 전압 모드, 15A 동기 SWIFT™ 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS542A50EVM-059 — 4-V to 18-V input, 15-A synchronous buck converter with differential remote sense and I2C

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS542A50EVM-059 — 4-V to 18-V input, 15-A synchronous buck converter with differential remote sense and I2C

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS542A50 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 10. 11
인증서 TPS542A50EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 9. 2