TPS543021EVM

TPS543021EVM

지금 주문하기

개요

The TPS543021EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the easy-to-use, 3A synchronous step-down converter TPS543021. The TPS543021EVM operates from 6V to 28V input, 24V nominal and provides a 5V output at 3A. The switching frequency is 400kHz. The EVM also includes AC signal injection terminals for control loop measurements.

특징
  • 4.5V to 28V input voltage range
  • Adjustable output voltage
  • 3A continuous output current capability
  • Support low drop out
  • Eco-mode at light load
DC/DC 컨버터
TPS543021 4.5V~30V 입력, 3A, 400kHz 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS543021EVM — TPS543021 스텝다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS543021EVM TPS543021 스텝다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS543021 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025. 8. 4
인증서 TPS543021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 7. 17