TPS5430EVM-342

TPS5430EVM-342

지금 주문하기

개요

The TPS5430EVM-342 evaluation module features the TPS5430 converter IC in a 2.25 A, inverting buck-boost design. The TPS5430 dc/dc converter is designed to provide up to a 3.0 A output from an input voltage source of 5.5 V to 36 V. Table 1 of the User Guide provides the rated input voltage and output current range for the evaluation module.This EVM is designed to demonstrate using the TPS5430 regulator in an inverting buck-boost application and does not reflect the entire design range of input and output voltages that can be used with this part.The switching frequency is internally set at a nominal 500k Hz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS5430 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET helps the TPS5430 to achieve high efficiencies and keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are internal to the integrated circuit (IC), whereas an external divider permits an adjustable output voltage. Additionally, the TPS5430 provides an enable input. The absolute maximum input voltage is 24 V.

DC/DC 컨버터
TPS5430 5.5V~36V 입력, 3A, 500kHz 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS5430EVM-342 — 2.25A Inverting Buck Boost Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS5430EVM-342 2.25A Inverting Buck Boost Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS5430EVM-342 2.25-A, Inverting Buck-Boost Regulator Evaluation Module 2008. 6. 13
인증서 TPS5430EVM-342 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2