TPS54319EVM-626

TPS54319 스텝다운 DC/DC 컨버터용 평가 모듈

TPS54319EVM-626

지금 주문하기

개요

The TPS54319EVM-626 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54319 2.95V to 6V input 3A synchronous buck converter. There are terminal blocks for input and output. Additional test points are also provided.

특징
  • Integrated 45mW MOSFETs
  • 0.827V Reference with 3% Accuracy over Temperature
  • 200KHz to 2MHz Adjustable Switching Frequency
  • Integrated Tracking Pin
  • Pin compatible with 3-A TPS54318
DC/DC 컨버터
TPS54319 3mm x 3mm QFN 패키지, 2.95V~6V 입력, 3A, 2MHz SWIFT™ 동기형 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54319EVM-626 — TPS54319 스텝다운 DC/DC 컨버터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54319EVM-626 TPS54319 스텝다운 DC/DC 컨버터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54319EVM-626 3-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2010. 5. 19
인증서 TPS54319EVM-626 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2