TPS54332EVM-416

TPS54332EVM-416

지금 주문하기

개요

The TPS54332 dc/dc converter is designed to provide up to a 3.5 A output from an input voltage source of 3.5 V to 28 V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54332 regulator. The switching frequency is internally set at a 1000 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54332 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54332 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. Thecompensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54332 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 30 V for the TPS54332EVM-416.

특징
  • Integrated 80-mΩ High-Side MOSFET supports up to 3.5-A continuous output current
  • High efficiency at light loads with a Pulse-Skipping Eco-Mode™
  • 3.5-V to 28-V input voltage range
  • Fixed 1-MHz switching frequency
DC/DC 컨버터
TPS54332 Eco-Mode를 지원하는 3.5V~28V 입력, 3.5A, 1MHz 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54332EVM-416 — TPS54332 15V 입력, 2.5V 출력, 3A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54332EVM-416 TPS54332 15V 입력, 2.5V 출력, 3A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54332 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 10. 8
인증서 TPS54332EVM-416 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2