TPS54334EVM-722

TPS54334EVM-722

지금 주문하기

개요

The TPS54334 is a 28-V, 3-A, low quiescent supply current (IQ), synchronous monolithic buck converter with integrated MOSFETs.The TPS54334 enables small designs by integrating the MOSFETs and implementing current mode control to reduce external component count.

Efficiency is maximized through the integrated 128mΩ/84mΩ MOSFETs, low quiescent supply current and pulse skipping at light loads. Using the enable pin, shutdown supply current is reduced to 2 μA by entering a shutdown mode

특징
  • Two 128mΩ/84mΩ MOSFETs for 3A Continuous Output Current
  • 0.8 V Internal Voltage Reference with ±1.5% Accuracy Over Temperature
  • Pulse Skipping Boosts Efficiency at Light Loads
  • Monotonic Start-Up into Pre-biased Outputs
  • Low 2 μA Shutdown Quiescent Current

 

DC/DC 컨버터
TPS54334 — 4.2V~28V 입력 전압, 3A 출력 전류 동기 벅 컨버터(570kHz 고정 주파수 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54334EVM-722 — TPS54334EVM-722 3-A Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54334EVM-722 — TPS54334EVM-722 3-A Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54334 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 10. 8
인증서 TPS54334EVM-722 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2