TPS54356EVM-058

TPS54356EVM-058

지금 주문하기

개요

Recommended tool:
TPS54320 is the recommended alternative to the TPS5435X devices. Please refer to the TPS54320EVM for new device evaluation.

The TPS54356EVM-058 evaluation module allows the designer to evaluate the internally compensated TPS54356 DC/DC converter optimized for low parts count. The inductor and capacitors selected allow a wide 6-18 V input and up to 3 A. The output voltage is fixed to 3.3 V and can be easily adjusted for other DSP and FPGA core voltages by changing the IC on the circuit board with another fixed voltage option. This particular design incorporates an optional low-side MOSFET (instead of a diode) to provide high efficiency synchronous rectification while switching at 500 kHz.

특징
  • Internal compensation for fewer external components
  • 90% efficiency
  • Uses optional low-side MOSFET for high efficiency synchronous rectification
  • Aluminum Electrolytic input and output capacitors
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
DC/DC 컨버터
TPS54352 — 저압측 게이트 드라이버를 지원하는 4.5V~20V 입력, 1.2V 3A 동기식 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 TPS54353 — 저압측 게이트 드라이버를 지원하는 4.5V~20V 입력, 1.5V 3A 동기식 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 TPS54354 — 저압측 게이트 드라이버를 지원하는 4.5V~20V 입력, 1.8V 3A 동기식 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 TPS54355 — 저압측 게이트 드라이버를 지원하는 4.5V~20V 입력, 2.5V 3A 동기식 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 TPS54356 — 저압측 게이트 드라이버를 지원하는 4.5V~20V 입력, 3.3V 3A 동기식 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 TPS54357 — 저압측 게이트 드라이버를 지원하는 4.5V~20V 입력, 5V 출력 3A 동기식 스텝다운 SWIFT™ 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54356EVM-058 — 3-A, 4.5 to 20 Vin DC/DC Converter with Fixed 3.3V Output

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54356EVM-058 — 3-A, 4.5 to 20 Vin DC/DC Converter with Fixed 3.3V Output

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54356EVM-058 3-Amp, Swift Regulator EVM 2004. 5. 11
인증서 TPS54356EVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상