TPS54362BEVM

TPS54362BEVM: 3.6V~48V 소스의 3A 출력을 지원하는 스텝 다운 DCDC 컨버터 평가 모듈

TPS54362BEVM

지금 주문하기

개요

The TPS54362-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 3.6 V to 48 V. The switching frequency is externally set at a nominal 500 kHz. The compensation components are external to the integrated circuit (IC) and have been selected to optimize the transient performance of the device. An external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54362-Q1 provides adjustable slow start input. The absolute maximum input voltage is 48 V for the TPS54362BEVM.

특징
  •  Adjustable output voltage (down to 0.9V)
  •  Adjustable slow start time
  •  Under voltage lockout
  •  500kHz switching frequency (adjustable down to 200 kHz and up to 2.2MHz)
  •  Excellent EMI/EMC performance
DC/DC 컨버터
TPS54362-Q1 저 Iq 및 전압 통제기를 지원하는 차량용 3.6V~48V, 3A 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54362BEVM — TPS54362BEVM: 3.6V~48V 소스의 3A 출력을 지원하는 스텝 다운 DCDC 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54362BEVM TPS54362BEVM: 3.6V~48V 소스의 3A 출력을 지원하는 스텝 다운 DCDC 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54362B EVM User’s Guide 2014. 5. 20
인증서 TPS54362BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Passing CISPR25 Radiated Emissions Using TPS54362B-Q1 2014. 5. 25