TPS543820EVM

TPS543820 동기형 벅 컨버터 평가 모듈

TPS543820EVM

지금 주문하기

개요

TPS543820EVM은 TPS543820의 평가 모듈(EVM)입니다. TPS543820은 동기식 벅 컨버터, 저 드레인 전력 MOSFET를 모두 소스 저항에 결합해 솔루션 크기를 최소화하고 최대 부하에서 고효율을 제공합니다. TPS543820은 솔루션 사이즈를 최소화하고 빠른 과도 응답을 달성하기 위해 높은 스위칭 주파수에 대해 낮은 최소 온타임으로 고정 주파수 고급 전류 모드 제어를 사용합니다.

특징
  • 두 가지 회로: 하나는 작은 솔루션 영역을 시연하기 위해 설계된 회로와 TPS543820을 손쉽게 평가할 수 있도록 설계
  • 소형 솔루션 영역 설계는 1.5MHz 스위칭 주파수를 사용하며 100 제곱 mm 내에 적합
  • 간편한 평가 설계에는 TPS543820의 FSEL 및 MODE 핀에서 선택한 다양한 설정을 평가할 수 있는 점퍼 포함
  • 두 설계를 외부 클록 소스에 쉽게 동기화할 수 있는 3상태 버퍼
  • 4.0V~18V 입력 전압, 공칭 12V
  • 8A에서 1.0V 출력
DC/DC 컨버터
TPS543820 4V~18V 입력, 8A 동기식 SWIFT™ 강압 컨버터 TPS543820E 4V~18V, 8A 동기식 스텝다운 컨버터 확장된 온도 범위
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS543820EVM — TPS543820 synchronous buck converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS543820EVM TPS543820 synchronous buck converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS543820EVM SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 4. 28
인증서 TPS543820EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020. 12. 17