TPS54383EVM

TPS54383EVM

지금 주문하기

개요

The TPS54383EVM evaluation module (EVM) is a dual non-synchronous buck converter providing fixed 5.0 V and 3.3 V output at up to 2 A each from a 12 V input bus.

The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS54383 Dual Non-Synchronous Buck Converter with Integral High-Side FET. TPS54383EVM is designed to use a regulated 12 V (+10%#37; / -20%) bus to produce two regulated power rails, 5.0 V and 3.3 V at up to 2 A of load current each. TPS54383EVM is designed to demonstrate the TPS54383 in a typical 12 V bus system while providing a number of test points to evaluate theperformance of the TPS54383 in a given application. The EVM can be modified to other input or output voltages by changing some of the components.

특징
  • 12 V (+10% / -20%) Input Range
  • 5.0 V and 3.3 V Fixed Output Voltage, Adjustable with Resistor Change
  • 2 ADC Steady State Output Current (3 A Peak)
  • 300 kHz Switching Frequency (fixed by TPS54383)
  • Internal Switching MOSFET and External Rectifier Diode
  • Double Sided 2 Active Layer PCB (all components on top side, test point signals routed on internal layers)
  • Active Converter Area (less than 2.5 square inch < 1.15" x 2.15")
  • Convenient Test Points (used for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing)
DC/DC 컨버터
TPS54283 — 내부 보정을 지원하는 4.5V~28V 입력, 듀얼 2A 출력, 300kHz 스텝다운 컨버터 TPS54383 — 내부 보상을 지원하는 4.5~28V 입력, 듀얼 3A 출력, 300kHz 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54383EVM — TPS54383 12V 입력, 듀얼 5V 및 3.3V 출력, 2A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54383EVM — TPS54383 12V 입력, 듀얼 5V 및 3.3V 출력, 2A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54383 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021. 10. 13
인증서 TPS54383EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2