TPS54388EVM

TPS54388EVM

지금 주문하기

개요

The TPS54388-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 2.95 V to 6 V. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board (PCB) areas that may be achieved when designing with the TPS54388-Q1 regulator. The switching frequency is externally set at a nominal 2000 kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54388-Q1 to achieve high efficiencies and to keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC) and have been selected to optimize the transient performance of the device. An external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54388-Q1 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 7 V for the TPS54388EVM.

특징
  • Adjustable output voltage (down to 0.8V)
  • Adjustable slow start
  • 2 MHz Switching Frequency (adjustable down to 200 kHz)
  • Optimized for fast load transient response
  • Adjustable undervoltage lockout
DC/DC 컨버터
TPS54388C-Q1 — 오토모티브 2.95V~6V, 3A, 2MHz 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54388EVM — TPS54388EVM: 2.95V-6V Input, 3A, 2MHz Synchronous Step Down SWIFTT DCDC Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54388EVM — TPS54388EVM: 2.95V-6V Input, 3A, 2MHz Synchronous Step Down SWIFTT DCDC Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54388EVM User's Guide 2013. 11. 14
인증서 TPS54388EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2