TPS543B20EVM-054

TPS543B20EVM-054

지금 주문하기

개요

TPS543B20EVM-054는 사용자가 TPS543B20 벅 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 5mm x 7mm QFN 패키지로 4V~19V 입력 전압을 최대 25A를 제공하는 조정된 0.9V 출력 전압으로 변환합니다. 이 EVM은 중요 파형을 측정할 수 있는 편리한 테스트 포인트를 제공합니다.

특징
  • 내부적으로 보상된 고급 전류 모드 제어를 통해 진정한 고정 주파수 작동을 유지하면서 외부 부품 수를 최소화
  • 선택 사항인 주파수 동기화를 지원하고 핀 스트랩으로 선택할 수 있는 스위칭 주파수
  • 최대 25A의 높은 효율을 위한 4.1mΩ/1.9mΩ 통합 MOSFET
DC/DC 컨버터
TPS543B20 — 적응형 내부 보상을 지원하는 4V~19V, 25A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS543B20EVM-054 — 25-A Fixed Frequency Non-Compensation Stackable Syncronous Buck Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS543B20EVM-054 — 25-A Fixed Frequency Non-Compensation Stackable Syncronous Buck Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS543B20 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 12. 20
인증서 TPS543B20EVM-054 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2