TPS543B22EVM

TPS543B22EVM

지금 주문하기

개요

TPS543B22 평가 모듈(EVM) 동기식 벅 컨버터, 저 드레인 전력 MOSFET를 모두 소스 저항에 결합해 솔루션 크기를 최소화하고 최대 부하에서 고효율을 제공합니다. TPS543B22EVM은 솔루션 사이즈를 최소화하고 빠른 과도 응답을 달성하기 위해 높은 스위칭 주파수에 대해 낮은 최소 온타임으로 고정 주파수 고급 전류 모드 제어를 사용합니다.

특징
  • 작은 솔루션 면적과 간편한 TPS543B22 평가를 입증할 수 있도록 설계된 2개 회로
  • 2.2MHz 스위칭 주파수, 차지 면적 270mm² 이하
  • TPS543B22의 FSEL 및 MODE 핀이 선택하는 여러 가지 설정을 평가할 수 있는 점퍼 포함
  • 두 설계를 외부 클록 소스에 동기화할 수 있는 3상태 버퍼
  • 4.0 V~18V 입력 전압, 공칭 12V
  • 20A에서 1.2V 출력
DC/DC 컨버터
TPS543A22 4V~18V 입력, 고급 전류 모드, 12A 동기식 SWIFT™ 강압 컨버터 TPS543A26 4V~18V 입력, 고급 전류 모드, 16A 동기 SWIFT™ 스텝다운 컨버터 TPS543B22 4V~18V 입력, 고급 전류 모드, 20A 동기식 SWIFT™ 스텝다운 컨버터 TPS543B25 4V~18V 입력, 고급 전류 모드, 25A 동기 SWIFT™ 강압 컨버터 TPS543B25E 확장된 온도를 지원하는 4V~18V 입력, 25A 동기식 SWIFT™ 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS543B22EVM — TPS543B22 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS543B22EVM TPS543B22 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS543B22EVM SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023. 9. 6
인증서 TPS543B22EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 12. 22