TPS54424EVM-779

TPS54424EVM-779

지금 주문하기

개요

TPS54424EVM-779는 4A 동기 컨버터 EVM(평가 모듈)입니다.  TPS54424은 동기식 벅 컨버터로, 전력 MOSFET를 모두 통합하여 솔루션 크기를 최소화하고 최대 부하에서 고효율을 제공합니다. 고정 주파수 피크 전류 모드 제어는 주기 및 온 타임 지터를 최소화하는 데 사용됩니다. 강제 연속 전도 모드는 낮은 부하에서 스위칭 주파수를 고정하고 낮은 부하에 대한 빠른 과도 응답을 지원합니다.

특징
  • 낮은 RDSON MOSFET을 통한 고효율
  • 700kHz 스위칭 주파수로 설정(200kHz~1.6MHz까지 조정 가능)
  • 외부 클록과 동기화 가능
  • 고전압 레퍼런스 정확도(온도 범위 내에서 1%)
  • 0.6V 전압 레퍼런스로 저전압 출력 지원
DC/DC 컨버터
TPS54424 4.5V~17V 입력, 전류 모드, 4A 동기 SWIFT™ 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54424EVM-779 — TPS54424 4A 동기 SWIFT™ 스텝다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54424EVM-779 TPS54424 4A 동기 SWIFT™ 스텝다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54424 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 9. 2
인증서 TPS54424EVM-779 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2