TPS54426EVM-608

TPS54426EVM-608

지금 주문하기

개요

The TPS54426EVM-608 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54426 Synchronous Step Down SWIFT Converter with Eco-Mode. The TPS54426EVM-608 operates from a 4.5V to 18V input and delivers a 1.05V output at 4 A.

특징
  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide VCC Input Voltage Range: 4.5 V to 18 V
  • Wide VIN Input Voltage Range: 2 V to 18 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 5.5 V
  • Highly Efficient Integrated FETs Optimized for Lower Duty Cycle Applications
  • High Efficiency, less than 10uA at shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Auto-Skip Eco-Mode for High Efficiency at Light Load
  • Adjustable Soft Start
  • Pre-Biased Soft Start
  • 700-kHz Switching Frequency
  • Cycle-By-Cycle Overcurrent Limit
  • Power Good Output
  • Auto-Skip Mode
DC/DC 컨버터
TPS54426 — Eco-Mode™를 지원하는 4.5V~18V 입력, 4A 동기식 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54426EVM-608 — TPS54426 4.5V~18V 입력, 4A 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54426EVM-608 — TPS54426 4.5V~18V 입력, 4A 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS54426EVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2