TPS54478EVM-037

TPS54478EVM-037

지금 주문하기

개요

The TPS54478EVM-037 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54478 Synchronous Step-Down Switcher. The EVM operates from a 3V to 6V supply and provides a 1.8V output at 4A.

특징
  • 2.95V to 6V Operation
  • 4A Output Current
  • 1.8V Output
  • Hiccup Model Current Limit
  • Start up into Pre-bias
  • 0.6V Internal Reference Voltage
DC/DC 컨버터
TPS54478 — 히컵 전류 제한을 지원하는 2.95V~6V 입력, 4A 동기형 스텝 다운 SWIFT™ 컨버터 TPS54519 — 2.95V~6V 입력, 5A 동기형 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54478EVM-037 — 프리바이어스 시동이 포함된 TPS54478 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54478EVM-037 — 프리바이어스 시동이 포함된 TPS54478 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54478EVM-037 4-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2011. 6. 15
인증서 TPS54478EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2