TPS544B20EVM-634

TPS544B20EVM-634

지금 주문하기

개요

The TPS544B20EVM-634 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS544B20 buck converter. The EVM converts a 4.5-V to 18-V input voltage to a regulated 1.0-V output voltage that delivers up to 20 A in a 5-mm x7-mm QFN package. The output voltage on this board is marginable and trimmable via PMBus using the Fusion Digital Power™ Designer.

특징
  • D-CAP™ control mode for fast transient response and low external component count
  • 0.5%, 600-mV reference voltage enables tight output voltage regulation accuracy
  • Output voltage margining and fault reporting via PMBus
DC/DC 컨버터
TPS544B20 PMBus 프로그래밍 및 모니터링을 지원하는 4.5V~18V, 20A 동기 SWIFT™ 벅 컨버터 TPS544C20 PMBus 프로그래밍 및 모니터링을 지원하는 4.5V~18V, 30A 동기 SWIFT™ 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS544B20EVM-634 — PMBus™ 및 전압, 전류, 온도 원격 측정을 지원하는 20A D-CAP/D-CAP2 SWIFT™ 컨버터

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS544B20EVM-634 PMBus™ 및 전압, 전류, 온도 원격 측정을 지원하는 20A D-CAP/D-CAP2 SWIFT™ 컨버터

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS544x20 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 8. 27
인증서 TPS544B20EVM-634 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2