TPS544C25EVM-681

TPS544C25EVM-681

지금 주문하기

개요

The TPS544C25EVM-681 evaluation module (EVM) is designed as a single output DC-DC converter that demonstrates a typical low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance. It uses a nominal 12-V input bus to produce a regulated 0.95-V output at up to 30-A of load current, depending on the device installed.

If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is required. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related products section.

특징

 

  • Regulated 0.95-V output up to 30-ADC, steady-state output current
  • Configurable features via the PMBus interface include Output Voltage, UVLO, Soft Start, Enable, Fault Limits and Programmable Response
  • Convenient Test Points for Probing Critical Waveforms
  • Optional External Temperature Sensor

 

DC/DC 컨버터
TPS544C25 — PMBus 및 주파수 동기화를 지원하는 4.5V~18V, 30A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS544C25EVM-681 — TPS544C25EVM-681 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS544C25EVM-681 — TPS544C25EVM-681 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS5442x5 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 8. 26
인증서 TPS544C25EVM-681 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2