TPS544C27EVM

TPS544C27EVM

지금 주문하기

개요

TPS544C27EVM은 Intel 프로세서를 지원하는 디지털 PMBus 및 직렬 전압 식별(SVID) 인터페이스를 지원하는 TPS544C27 DC/DC 동기 벅 컨버터용 평가 모듈입니다. 이 평가 모듈은 8V~16V 입력을 수용하며 최대 35A의 출력 전류를 제공할 수 있습니다. 컨버터는 빠른 과도 응답을 위한 D-CAP+™ 제어 체계를 사용하며, 적은 출력 커패시턴스를 사용하여 보드 공간을 절약합니다.

특징
  • 최대 35A DC 출력 전류에 대해 조정된 1V 출력
  • 중요 파형을 조사를 위한 편리한 테스트 지점
  • USB 어댑터와의 간편한 연결을 위한 PMBus 커넥터
DC/DC 컨버터
TPS544C27 — 4V~18V 입력, 35A, PMBus 및 SVID 동기식 강압 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS544C27EVM — TPS544C27 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS544C27EVM — TPS544C27 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS544C27EVM 4V to 18V, 35A Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2024. 6. 18
인증서 TPS544C27EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 4. 19