TPS544E27EVM

TPS544E27EVM

지금 주문하기

개요

TPS544E27EVM 평가 모듈(EVM)은 단일 출력 구성에서 TPS544E27 컨버터의 작동을 평가할 수 있도록 설계했습니다. 입력 전압 범위는 8V~16V이고 출력 전압은 1V이며 최대 출력 전류는 40A입니다. TPS544E27EVM은 PMBus 인터페이스를 통한 프로그래밍과 모니터링을 지원합니다.

특징
  • 최대 40A DC 출력 전류에 대해 조정된 1.V 출력
  • 중요 파형을 조사를 위한 편리한 테스트 지점
  • USB 어댑터와의 간편한 연결을 위한 PMBus 커넥터
DC/DC 컨버터
TPS544E27 — 4V~18V 입력, 40A, PMBus 및 SVID 동기식 강압 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS544E27EVM — TPS544E27 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS544E27EVM — TPS544E27 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS544E27EVM 4V to 18V, 40A Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2024. 8. 15
인증서 TPS544E27EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 8. 15