TPS54521EVM-607

TPS54521EVM-607

지금 주문하기

개요

The TPS54521EVM-607 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54521 Synchronous Step-Down Switcher with Integrated FET.

특징
  • Split Power Rail: 1.6V to 17V on PVIN
  • 200kHz to 900kHz Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock On-the-fly
  • 0.8V Voltage Reference
  • Low 2µA Shutdown Quiescent Current
  • Monotonic Start-Up into Prebiased Outputs
  • -40°C to +125°C Operating Junction Temperature Range
  • Adjustable Slow Start/Power Sequencing
DC/DC 컨버터
TPS54521 17V 입력, 5A 동기형 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54521EVM-607 — TPS54521 동기 벅 레귤레이터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54521EVM-607 TPS54521 동기 벅 레귤레이터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC351.ZIP (227 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54521 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 8. 26
인증서 TPS54521EVM-607 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2