TPS54528EVM-052

D-CAP2 모드 및 자동 건너뛰기를 지원하는 TPS54528 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

TPS54528EVM-052

지금 주문하기

개요

The TPS54528EVM-052 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54528 synchronous step-down DC-DC converter. The TPS54528EVM-052 operates from a 4.5V to 18V supply and provides a 1.05V output at 5A. The main control loop for the TPS54528EVM-052 uses D-CAP2 mode control, which provides a very fast transient response with no external components. An integrated Auto-Skip Eco mode function provides higher efficiency at light load.

특징
  • 4.5V to 18V Input Voltage Range
  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • 1.05V Output Voltage
  • 5A Output Current
  • Auto-Skip Eco Mode
DC/DC 컨버터
TPS54528 Eco-mode™를 지원하는 4.5V~18V 입력, 5A 동기식 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54528EVM-052 — D-CAP2 모드 및 자동 건너뛰기를 지원하는 TPS54528 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54528EVM-052 D-CAP2 모드 및 자동 건너뛰기를 지원하는 TPS54528 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS54528EVM-052 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2