TPS54531EVM-530

TPS54531EVM-530

지금 주문하기

개요

The TPS54531EVM-530 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54531 synchronous step-down SWIFT™ converter. The EVM converts a 8-V to 28-V input voltage to a regulated 5-V output voltage that delivers up to 5 A and 95.3% efficiency.

특징
  • 8-V to 28-V input voltage range
  • 95.3% efficiency (VIN = 8 V, IO = 0.7 A)
  • High efficiency at light loads with pulse-skipping eco-mode
  • Integrated 80-mΩ high-side MOSFET supports up to 5-A continuous output current
DC/DC 컨버터
TPS54531 — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~28V 입력, 5A, 570kHz 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54531EVM-530 — TPS54531 Step-Down DC/DC Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54531EVM-530 — TPS54531 Step-Down DC/DC Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54531 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 8. 26
인증서 TPS54531EVM-530 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2