TPS54538EVM

TPS54538 평가 모듈

TPS54538EVM

지금 주문하기

개요

TPS54538EVM은 TPS54538 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. 평가 모듈은 3.8V~28V의 입력 전압 범위에서 작동하도록 구성되어 있으며, 최대 5A의 부하 전류로 조정된 5V 출력을 제공합니다. 대부분의 장치 설정은 점퍼를 통해 쉽게 조정하거나 설정할 수 있으며, 예를 들어 작동 모드, 소프트 스타트 시간 및 스위칭 주파수 등이 포함됩니다.

특징
  • 3.8V ~ 28V 입력 전압 범위
  • 출력 전압 범위 0.6V~22V
  • 5A의 연속 출력 전류 지원
  • 사용이 간편하고 작은 솔루션 크기
DC/DC 컨버터
TPS54338 3.8V~28V 입력, 3A, 200kHz~2.2MHz 동기 벅 컨버터 TPS54438 3.8V~28V 입력, 4A, 200kHz~2.2MHz 동기 벅 컨버터 TPS54538 3.8V~28V, 5A, 200kHz~2.2MHz, 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54538EVM — TPS54538 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54538EVM TPS54538 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54538 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 12. 4
인증서 TPS54538EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 11. 15