TPS54540-Q1EVM-593

TPS54540-Q1EVM-593

지금 주문하기

개요

The TPS54540-Q1EVM-593 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the automotive qualified TPS54540-Q1 step-down converter. The TPS54540-Q1EVM-593 operates from a 7V to 42V input (12V nominal) and provides a 5V output at 5A. Additional input filtering is used for reducing conducted emissions.

특징
  • 4.5 V to 42 V Input Supply Voltage
  • Integrated 90-mΩ High Side N-Channel MOSFET
  • 146 µA Operating Quiescent Current
  • 2 µA Shutdown Current
  • 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
DC/DC 컨버터
TPS54540-Q1 — 고압측 MOSFET이 통합된 42V, 5A, 스텝다운 레귤레이터 TPS54540B-Q1 — Eco-mode™를 지원하는 4.5~42V 입력, 5A, 스텝다운 DC/DC 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54540-Q1EVM-593 — TPS54540-Q1EVM-593 차량용 등급 스텝다운 컨버터 7V ~ 42V 입력

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54540-Q1EVM-593 — TPS54540-Q1EVM-593 차량용 등급 스텝다운 컨버터 7V ~ 42V 입력

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Evaluation Module for the TPS54540-Q1 Step-Down Converter 2013. 9. 24
인증서 TPS54540-Q1EVM-593 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2