TPS54618EVM-606

TPS54618 동기 스텝다운 SWIFT™ DC/DC 컨버터용 평가 모듈

TPS54618EVM-606

지금 주문하기

개요

The TPS54618EVM-606 is a fully assembled and tested curcuit for evaluating the TPS54618 6A, 2MHz Synchronous Step-Down SWIFT DC/DC Converter. The TPS54618EVM-606 operates from a 3V to 6V input and delivers a 1.8V output at 6A. The same board may be modified to provide different output voltages. See the TPS54618EVM-606 User's Guide for details.

특징
  • 2.95V to 6V operation
  • Current mode control
  • Synchronizes to External Clock
  • 250uA No load quiescent operating current (no switching)
  • 200kHz to 2MHz externally set frequency
  • Low drop out, 98% max. duty cycle
  • +/-1% VSENSE reference over temp
  • 0.8V Internal Voltage Reference
  • Power Good output
  • Stable Operation with Ceramic Output Capacitor
  • External Slow Start/Tracking
  • Adjustable Input Voltage UVLO
  • Forced CCM
  • Cycle by Cycle Current Limit and over temperature protection
  • Thermally Enhanced 16-Pin 3 mm x 3 mm QFN (RTE)
  • Monotonic start into pre-biased output
DC/DC 컨버터
TPS54618 2.95~6V 입력, 6A, 동기형 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 TPS54618-Q1 오토모티브 2.95V~6V, 6A, 2MHz 동기 벅 컨버터 TPS54618C-Q1 오토모티브 2.95V-6V, 6A 2MHz 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54618EVM-606 — TPS54618 동기 스텝다운 SWIFT™ DC/DC 컨버터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54618EVM-606 TPS54618 동기 스텝다운 SWIFT™ DC/DC 컨버터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54618EVM-606, 6-A SWIFT Regulator Evaluation Module (Rev. A) 2012. 3. 5
인증서 TPS54618EVM-606 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2