TPS54626EVM-608

TPS54626EVM-608

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS54626EVM-608 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54626 Synchronous Step-Down Converter with Eco-mode. The EVM is a nominal 4.5 V to 18 V input, 1.05 V output synchronous buck converter with integrated FETs capable of sourcing up to 6.5 A output current. The TPS54626 features DCAP2 control with 650 KHz switching frequency, Eco-mode for light load efficiency, adjustable slow start, enable control, power good, and start up into pre-bias voltages.

특징
  • Synchronous Buck Converter
  • Fixed Switching Frequency
  • Adjustable Slow Start
  • DCAP2 Control
  • Integrated FETs
  • Eco-mode
DC/DC 컨버터
TPS54626 — HTSSOP 패키지의 4.5V~18V, 6.5A 동기 벅 컨버터(eco-mode 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54626EVM-608 — TPS54626 Synchronous Step-Down Converter with Eco-mode Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54626EVM-608 — TPS54626 Synchronous Step-Down Converter with Eco-mode Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54626 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 8. 23
인증서 TPS54626EVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2