TPS54678EVM-155

TPS54678EVM-155

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS54678EVM-155 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54678 2.95V to 6V Output, 2MHz Synchronous Step-Down Switcher.

특징
  • UCD3138LLCEVM-028 LLC Resonant Half-Bridge DC/DC Converter Board
  • UCD3138CC64EVM-030 Control Card pre-programmed with LLC Resonant Half-bridge DC/DC Converter
  • USB Interface Adapter EVM (part number USB-to-GPIO)
DC/DC 컨버터
TPS54678 — 히컵 전류 제한을 지원하는 2.95V~6V 입력, 6A 동기형 스텝 다운 SWIFT™ 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54678EVM-155 — TPS54678 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54678EVM-155 — TPS54678 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54678EVM-155 6-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 2012. 6. 13
인증서 TPS54678EVM-155 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2