TPS546C20AEVM1-746

TPS546C20AEVM1-746

지금 주문하기

개요

TPS546C20AEVM1-PWR746 평가 모듈(EVM)은 TPS546C20A을 평가하는 데 사용됩니다. TPS546C20A는 MOSFET이 통합된 전압 모드, 35A 동기 벅 컨버터입니다. EVM에는 2개의 분리형 컨버터가 포함되어 있으며, 두 컨버터 모두 12V 입력 버스에서 최대 35A의 0.9V 출력을 제공합니다.

특징
  • 두 개의 분리된 PMBUS 지원 BUCK 컨버터. 각 컨버터에서 35A DC 정상 상태 출력 전류.
  • –40~125°C 접합부 온도에서 ±0.5% 0.6VREF 허용 오차
  • PMBUS를 통한 AVS 및 마지닝을 위한 0.35V~1.65V 조정 가능한 VREF
  • 실제 차동 원격 감지 증폭기
  • 프로그래머블 OCP, UVLO, OV, UV, OT 임계값. 내부 온도 모니터링.
DC/DC 컨버터
TPS546C20A — PMBus 및 핀 스트래핑이 포함된 4.5V~18V 입력, 적층형 35A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS546C20AEVM1-746 — TPS546C20A 35A PMBus Stackable Synchronous Buck Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS546C20AEVM1-746 — TPS546C20A 35A PMBus Stackable Synchronous Buck Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS546C20AEVM1-746 Two, Separated Single-Phase Evaluation Module 2016. 6. 21
인증서 TPS546C20AEVM1-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2