TPS546C23EVM2-746

TPS546C23EVM2-746

지금 주문하기

개요

TPS546C23EVM2-746 평가 모듈은 적층형 구성으로 35A TPS546C23 벅 컨버터 2개를 결합하여 공칭 12V 입력 버스에서 연속 70A 출력 전류와 조정된 1.2V 출력을 제공합니다. 이 평가 모듈은 원격 측정을 통해 PMBus 인터페이스를 수용합니다.

특징
  • 500kHz 작동
  • PMBus를 통한 전류, 전압 및 온도 모니터링
  • 35A에서 10mVpp 리플
  • 모듈은 5V~18V 입력을 지원
DC/DC 컨버터
TPS546C23 PMBus 및 원격 측정을 지원하는 4.5V~18V 입력, 적층형 35A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS546C23EVM2-746 — TPS546C23 Stacked Two-Phase 70A Evaluation Module With PMBUS

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS546C23EVM2-746 TPS546C23 Stacked Two-Phase 70A Evaluation Module With PMBUS

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS546C23 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 2. 24
인증서 TPS546C23EVM2-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2