TPS546D24EVM-856

TPS546D24EVM-856

지금 주문하기

개요

TPS546D24AEVM-2PH 평가 모듈은 보드에 TPS546D24 장치 2개가 포함된 2상 인터리브 전원 공급 장치입니다. 이 설계는 최대 80A DC 정상 상태 출력 전류의 조정된 0.8V 출력을 제공합니다. 이 장치는 PMBus 인터페이스를 통한 프로그래밍과 모니터링을 지원합니다. 출력 전류는 두 장치에 고르게 분산되어 있으며 음극 및 양극 출력 단자가 함께 연결됩니다.

특징
  • 550kHz 작동
  • PMBus를 통한 전류, 전압 및 온도 모니터링
  • 80A에서 5mVpp 리플
  • 모듈은 5V~16V 입력 지원
DC/DC 컨버터
TPS546D24 — 2.95V~16V, 적층형 40A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터(PMBus® 포함)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

사용 설명서 및 기타 정보를 사용할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS546D24EVM-856 — 40-A fixed frequency non-compensation stackable synchronous buck converters evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS546D24EVM-856 — 40-A fixed frequency non-compensation stackable synchronous buck converters evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS546D24EVM-856 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2